(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DL-19-A1.6
プラスチックローラー 外周フラットタイプ ハンドル DL

プラスチックローラー 外周フラットタイプ DL-19-A1.6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64円
税込単価
70円

スガツネ工業 搬送用ベアリング プラスチックローラー 外周フラットタイプ。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

DL-19-A1.6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付種類
外径(φ)
締結方法
ネジの呼び M(mm)
シャフト径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DL-19-A1.6

軸かしめ
19
-
-
5

1個

64( 70円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スガツネ工業 搬送用ベアリング プラスチックローラー 外周フラットタイプ。
【特長】
・ベアリング無しのプラスチックローラーです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

DL-19-A1.6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックローラー 外周フラットタイプの型番DL-19-A1.6のページです。
型番DL-19-A1.6に関する仕様情報を記載しております。

プラスチックローラー 外周フラットタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DL-19-B1.6
DL-22-A1.6
DL-22-B1.6
DL-26-A1.6
DL-26-B1.6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付種類 外径
(φ)
締結方法 ネジの呼び M
(mm)
シャフト径
(φ)

59円

( 65円 )
1個 -

4日目

ねじ軸19[プラスドライバー溝付] 十字穴6-

64円

( 70円 )
1個 あり

4日目

軸かしめ22--5

64円

( 70円 )
1個 あり

4日目

ねじ軸22[プラスドライバー溝付] 十字穴6-

66円

( 73円 )
1個 -

4日目

軸かしめ26--5

74円

( 81円 )
1個 あり

4日目

ねじ軸26[プラスドライバー溝付] 十字穴6-

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました