(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CMD-S1
ワンタッチ窓 小窓シリーズ TSY タナカンレンブヒン

ワンタッチ窓 小窓シリーズ CMD-S1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,088円
税込単価
1,197円

【特長】・駆動チェーンのチェーンカバー等に取付け、点検およびグリースの塗布など...

詳細情報を確認する

Loading...

CMD-S1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
窓枠寸法A1(短手)(mm)
窓枠寸法B1(長手)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMD-S1

50
80

1個

1,088( 1,197円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・駆動チェーンのチェーンカバー等に取付け、点検およびグリースの塗布などに使用します

CMD-S1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ窓 小窓シリーズの型番CMD-S1のページです。
型番CMD-S1に関する仕様情報を記載しております。

ワンタッチ窓 小窓シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CMD-S2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
窓枠寸法A1(短手)
(mm)
窓枠寸法B1(長手)
(mm)

1,570円

( 1,727円 )
1個 -

5日目

70130

窓枠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました