(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CMD-R1-B200D
ワンタッチ窓 残留防止タイプ TSY タナカンレンブヒン

ワンタッチ窓 残留防止タイプ CMD-R1-B200D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,907円
税込単価
40,598円

【特長】・窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプで・耐熱タイプ・材質:普通...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

CMD-R1-B200D の仕様・寸法情報

商品情報

残留防止(ボックス式)タイプ(B)
パッキン材質記号
発泡ポリエチレン-B
ネオプレンゴム-B・N
耐熱200°Cシリコンゴム-B・200D
耐熱400°Cセラミック-B・400D

外観の形状

CMD-P4-B400D

CMD-R1-B200D

型番リスト

型番
パッキン材質
窓枠寸法A1(短手)(mm)
窓枠寸法B1(長手)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMD-R1-B200D

シリコンゴム(耐熱200℃)
130
200

1個

36,907( 40,598円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプで・耐熱タイプ
・材質:普通鋼板(CMD-P4-B400D)、SUS304(CMD-R1-B200D)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

CMD-R1-B200Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ窓 残留防止タイプの型番CMD-R1-B200Dのページです。
型番CMD-R1-B200Dに関する仕様情報を記載しております。

ワンタッチ窓 残留防止タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CMD-P4-B400D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
パッキン材質 窓枠寸法A1(短手)
(mm)
窓枠寸法B1(長手)
(mm)

56,931円

( 62,624円 )
1個 -

10日目

セラミック(耐熱400℃)500600

窓枠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました