(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRS40-1200
LAMP ミニガイドレール MRS40型 ミニガイドレール

LAMP ミニガイドレール MRS40型 MRS40-1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,565円
税込単価
6,122円

【特長】・すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • レールの取付穴と両端は素地です。
  • 予圧タイプのキャリッジは移動体を固定するものではありません。ミニガイドレールが垂直やななめの状態では移動体がスライド(落下)し危険ですので使用しないでください。
  • 使用温度によりキャリッジ単体の作動力が変化します。

MRS40-1200 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
セット品/単品
材質
レール幅 W(mm)
精度
レール長さ(mm)
穴数(K)
材質詳細
仕上
詳細タイプ
使用温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRS40-1200

レール単品
アルミ合金
40
 
1200
24
-
シルバーアルマイト処理
-
-
-

1個

5,565( 6,122円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です
・特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています
・難燃性はUL94HBです
・レールはリサイクルが可能です
・ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります

(i)ご注意

  • レールの取付穴と両端は素地です。
  • 予圧タイプのキャリッジは移動体を固定するものではありません。ミニガイドレールが垂直やななめの状態では移動体がスライド(落下)し危険ですので使用しないでください。
  • 使用温度によりキャリッジ単体の作動力が変化します。

MRS40-1200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ミニガイドレール MRS40型の型番MRS40-1200のページです。
型番MRS40-1200に関する仕様情報を記載しております。

LAMP ミニガイドレール MRS40型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MR-40CNB
MR-40CS
MRS40-2000
MRS40-400
MRS40-800
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット品/単品 材質 レール幅 W
(mm)
精度 レール長さ
(mm)
穴数
(K)
材質詳細 仕上 詳細タイプ 使用温度
(℃)

717円

( 789円 )
1個 -

4日目

ブロック単品ステンレス----ステンレス鋼(SUS304)/特殊ポリエチレン光沢バレル研磨/高摺動グレードグレーキャリッジ(予圧タイプ)0~40

746円

( 821円 )
1個 -

4日目

ブロック単品ステンレス----ステンレス鋼(SUS304)/特殊ポリエチレン光沢バレル研磨/高摺動グレードグレーキャリッジ0~40

6,765円

( 7,442円 )
1個 -

4日目

レール単品アルミ合金40-200040-シルバーアルマイト処理---

2,122円

( 2,334円 )
1個 -

4日目

レール単品アルミ合金40-4008-シルバーアルマイト処理---

3,709円

( 4,080円 )
1個 -

3日目

レール単品アルミ合金40-80016-シルバーアルマイト処理---

リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました