(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR-30CLP
LAMP ミニガイドレール MRS-30型 SUG1 ミニガイドレール

LAMP ミニガイドレール MRS-30型 MR-30CLP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,063円
税込単価
1,169円

【特長】・すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クランプ併用の際は、モーメント荷重を受ける状況ではご使用できません。
  • レールの取付穴と両端は素地です。
  • 予圧タイプのキャリッジは移動体を固定するものではありません。ミニガイドレールが垂直やななめの状態では移動体がスライド(落下)し危険ですので使用しないでください。

MR-30CLP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
セット品/単品
材質
レール幅 W(mm)
レール長さ(mm)
穴数(K)
材質詳細
仕上
詳細タイプ
使用温度(℃)
保持力(N)
つまみ締付トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-30CLP

オプション部品
ステンレス
-
-
-
プレート:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ本体:ステンレス鋼(SUS303)、つまみ先端:ポリアセタール(POM)
プレート:光沢バレル研磨、つまみ本体:素地
つまみ先端:ブラック
クランプ
-
14以下(参考値)
0.1以下

1個

1,063( 1,169円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です
・特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています
・難燃性はUL94HBです

(i)ご注意

  • クランプ併用の際は、モーメント荷重を受ける状況ではご使用できません。
  • レールの取付穴と両端は素地です。
  • 予圧タイプのキャリッジは移動体を固定するものではありません。ミニガイドレールが垂直やななめの状態では移動体がスライド(落下)し危険ですので使用しないでください。

Loading...

MR-30CLPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ミニガイドレール MRS-30型の型番MR-30CLPのページです。
型番MR-30CLPに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ミニガイドレール MRS-30型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MR-30CNB
MRS30-1200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット品/単品 材質 レール幅 W
(mm)
レール長さ
(mm)
穴数
(K)
材質詳細 仕上 詳細タイプ 使用温度
(℃)
保持力
(N)
つまみ締付トルク
(N・m)

595円

( 655円 )
1個 -

4日目

ブロック単品ステンレス---特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)高摺動グレード/素地グレーキャリッジ(予圧タイプ)0~40--

4,394円

( 4,833円 )
1個 -

4日目

レール単品アルミ合金30120030-シルバーアルマイト処理-----

リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました