(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LGB-30CM
LAMP リニアローラーガイドレール LGB30型 SUG1 リニアローラーガイドレール

LAMP リニアローラーガイドレール LGB30型 LGB-30CM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,125円
税込単価
6,738円

【特長】・キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです・L...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • レールの取付穴と両端は素地です。
  • モーメント荷重を受ける状況では使用できません。

LGB-30CM の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
セット品/単品
材質
レール幅 W(mm)
レール長さ(mm)
穴数(K)
材質詳細
仕上
詳細タイプ
耐荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LGB-30CM

ブロック単品
亜鉛
-
-
-
本体:亜鉛合金(ZDC)、スライドプロテクター:ポリエチレン(PE)、ローラーシャフト:ステンレス鋼(SUS304)、ベアリングローラー:鋼/ポリアセタール(POM)
本体:光沢クロメート処理(三価)、ローラーシャフト:素地
スライドプロテクター/ベアリングローラー(外輪):ブラック
キャリッジ
294

1個

6,125( 6,738円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです
・LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです
・ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています
【用途】
・ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など

(i)ご注意

  • レールの取付穴と両端は素地です。
  • モーメント荷重を受ける状況では使用できません。

LGB-30CMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP リニアローラーガイドレール LGB30型の型番LGB-30CMのページです。
型番LGB-30CMに関する仕様情報を記載しております。

LAMP リニアローラーガイドレール LGB30型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LGB30-2000
LGB30-400
LGB30-800
LGB30-P65-100
LGB30-ST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット品/単品 材質 レール幅 W
(mm)
レール長さ
(mm)
穴数
(K)
材質詳細 仕上 詳細タイプ 耐荷重
(N)

5,192円

( 5,711円 )
1個 -

4日目

レール単品アルミ合金30200040-シルバーアルマイト処理---

1,363円

( 1,499円 )
1個 -

4日目

レール単品アルミ合金304008-シルバーアルマイト処理---

2,490円

( 2,739円 )
1個 -

4日目

レール単品アルミ合金3080016-シルバーアルマイト処理---

926円

( 1,019円 )
1個 -

4日目

オプション部品ステンレス---ステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨-取付プレート-

77円

( 85円 )
1個 -

4日目

オプション部品樹脂---ポリアセタール(POM)-ブラックストッパー-

リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました