(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MLG-20C
LAMP マルチローラーリニアガイドレール MLG型 ミニタイプ SUG1 リニアガイドレール

LAMP マルチローラーリニアガイドレール MLG型 ミニタイプ MLG-20C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,198円
税込単価
1,318円

【特長】・キャリッジに独自設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 別途ストッパーを設けてください。
  • 取付プレートは、ショートキャリッジに取り付けできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MLG-20C の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
セット品/単品
材質
レール幅 W(mm)
レール長さ(mm)
穴数(K)
材質詳細
仕上
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLG-20C

ブロック単品
ステンレス
-
-
-
ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ)
-
キャリッジ

1個

1,198( 1,318円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャリッジに独自設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです
・200mm/secで、100mmを30万回往復する試験を実施しています
・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です
・レール長さ600mm、800mm、2000mmが追加になりました
【用途】
・医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器

(i)ご注意

  • 別途ストッパーを設けてください。
  • 取付プレートは、ショートキャリッジに取り付けできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

MLG-20Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP マルチローラーリニアガイドレール MLG型 ミニタイプの型番MLG-20Cのページです。
型番MLG-20Cに関する仕様情報を記載しております。

LAMP マルチローラーリニアガイドレール MLG型 ミニタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MLG-20CS
MLG20-200
MLG20-2000
MLG20-300
MLG20-400
MLG20-600
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット品/単品 材質 レール幅 W
(mm)
レール長さ
(mm)
穴数
(K)
材質詳細 仕上 詳細タイプ

2,160円

( 2,376円 )
1個 あり

4日目

ブロック単品ステンレス---ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ)-ショートキャリッジ

898円

( 988円 )
1個 -

4日目

レール単品アルミ合金20.22004アルミニウム合金シルバーアルマイト処理ガイドレール

7,468円

( 8,215円 )
1個 -

3日目

レール単品アルミ合金20.2200040アルミニウム合金シルバーアルマイト処理ガイドレール

1,187円

( 1,306円 )
1個 -

3日目

レール単品アルミ合金20.23006アルミニウム合金シルバーアルマイト処理ガイドレール

1,525円

( 1,678円 )
1個 -

4日目

レール単品アルミ合金20.24008アルミニウム合金シルバーアルマイト処理ガイドレール

2,985円

( 3,284円 )
1個 -

4日目

レール単品アルミ合金20.260012アルミニウム合金シルバーアルマイト処理ガイドレール

リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました