(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SG-CEN40-195
ROLLON BY TIMKEN 重量用リニアローラーレール SG-TEN型 旧LAN型用キャリッジ ジュウリョウヨウリニアローラレール

ROLLON BY TIMKEN 重量用リニアローラーレール SG-TEN型 旧LAN型用キャリッジ SG-CEN40-195

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,768円
税込単価
36,045円

【特長】・型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました・ローラーが5つのタイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 重量用リニアローラーレールの技術情報(メーカーカタログのP.D21~D24)を必ずご覧ください。
  • キャリッジはレールと組み合わせる際に予圧調整をしてください。
  • キャリッジの抜け防止のため、エンドストッパーを別途ご用意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SG-CEN40-195 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
基本動定格荷重C(N)
対応レール
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-CEN40-195

3670
SG-TEN40型

1個

32,768( 36,045円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました
・ローラーが5つのタイプが追加になりました
・キャリッジは予圧調整機能付きです

(i)ご注意

  • 重量用リニアローラーレールの技術情報(メーカーカタログのP.D21~D24)を必ずご覧ください。
  • キャリッジはレールと組み合わせる際に予圧調整をしてください。
  • キャリッジの抜け防止のため、エンドストッパーを別途ご用意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SG-CEN40-195で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ROLLON BY TIMKEN 重量用リニアローラーレール SG-TEN型 旧LAN型用キャリッジの型番SG-CEN40-195のページです。
型番SG-CEN40-195に関する仕様情報を記載しております。

ROLLON BY TIMKEN 重量用リニアローラーレール SG-TEN型 旧LAN型用キャリッジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SG-CEN26-142
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本動定格荷重C
(N)
対応レール

19,838円

( 21,822円 )
1個 -

3日目

1730SG-TEN26型

リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました