(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR-30BKT-PH
光電センサ用ブラケット MR-30BKT型 取付位置調整用 センサヨウブラケット

光電センサ用ブラケット MR-30BKT型 取付位置調整用 MR-30BKT-PH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
928円
税込単価
1,021円

【特長】・光電センサをMRS-30型のキャリッジに取り付けるためのブラケットで...

詳細情報を確認する

  • セット品/単品:
    オプション部品
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    プレート:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ本体:ステンレス鋼(SUS303)、つまみ先端:ポリアセタール(POM)
  • 仕上:
    プレート:光沢バレル研磨、つまみ本体:素地
  • 色:
    つまみ先端:ブラック
  • 詳細タイプ:
    ブラケット
  • 保持力(N):
    14以下(参考値)
  • つまみ締付トルク(N・m):
    0.1以下

(i)ご注意

  • 保持力(参考値)以上の外力が加わると、保持位置がズレる事があります。
  • つまみ締付トルクを超えると、つまみ先端が破損する恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MR-30BKT-PH の仕様・寸法情報

商品情報



型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-30BKT-PH

平行取付

1個

928( 1,021円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光電センサをMRS-30型のキャリッジに取り付けるためのブラケットです
・光電センサの取付ピッチである25.4mmに対応しています
・このブラケットを使うことで、光電センサの位置・角度調整が簡単に行えるようになります
【用途】
・工場の製造ライン、各種試験機等

(i)ご注意

  • 保持力(参考値)以上の外力が加わると、保持位置がズレる事があります。
  • つまみ締付トルクを超えると、つまみ先端が破損する恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

MR-30BKT-PHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光電センサ用ブラケット MR-30BKT型 取付位置調整用の型番MR-30BKT-PHのページです。
型番MR-30BKT-PHに関する仕様情報を記載しております。

光電センサ用ブラケット MR-30BKT型 取付位置調整用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MR-30BKT-PV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

818円

( 900円 )
1個 -

4日目

垂直取付

リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました