(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮棚受用蝶番 388H型 388型用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:388H001
伸縮棚受用蝶番 388H型 388型用 シンシュクタナヨウチョウバン

通常単価(税別)
2,991円
税込単価
3,290円

伸縮棚受388型(メーカーカタログのP.O2)、388-D型(ダンパー内蔵)(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    アルミ
  • 種類詳細:
    蝶番
  • 材質詳細:
    ベース/ブラケット:アルミニウム合金、軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)

(i)ご注意

  • 耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。
 
カタログを表示

388H001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

388H001

黒アルマイト処理

1個

2,991( 3,290円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

伸縮棚受388型(メーカーカタログのP.O2)、388-D型(ダンパー内蔵)(メーカーカタログのP.O5)専用蝶番です。
【特長】
・位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です

(i)ご注意

  • 耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮棚受用蝶番 388H型 388型用の型番388H001のページです。
型番388H001に関する仕様情報を記載しております。

伸縮棚受用蝶番 388H型 388型用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
388H000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上

2,587円

( 2,846円 )
1個 -

4日目

シルバーアルマイト処理

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました