(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット EB-90型 EB-DA型、EB-F型 幅広用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット EB-90型 EB-DA型、EB-F型 幅広用

通常単価(税別)
2,662円
税込単価
2,928円

【特長】・EB-DA型(メーカーカタログのP.O1)またはEB-F型(メーカー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    アルミ
  • 仕上:
    アルマイト処理
  • 材質詳細:
    アルミニウム合金

(i)ご注意

  • ロッドの長さ700mm以上で使用する場合は、ロッド長さの中央に反り止めとして付属の受座を取り付けてください。
  • 棚板を折りたたむ際は、棚板とレバーの両方を保持しながら操作してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
長さ(mm)
種類詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB-907572

-
1500
ロッド

1個

2,662( 2,928円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EB-DA型(メーカーカタログのP.O1)またはEB-F型(メーカーカタログのP.O6)を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです
・幅広の棚板に最適です
・ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください

(i)ご注意

  • ロッドの長さ700mm以上で使用する場合は、ロッド長さの中央に反り止めとして付属の受座を取り付けてください。
  • 棚板を折りたたむ際は、棚板とレバーの両方を保持しながら操作してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット EB-90型 EB-DA型、EB-F型 幅広用の型番EB-907572のページです。
型番EB-907572に関する仕様情報を記載しております。

折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット EB-90型 EB-DA型、EB-F型 幅広用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました