(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 EB-DA型 ダンパー内蔵

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 EB-DA型 ダンパー内蔵

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
13,704円
税込単価
15,074円

【特長】・使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます・ダン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    棚受
  • 棚受種類:
    折りたたみ棚受
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕上:
    鏡面研磨
  • 耐荷重(kgf):
    50/1本
  • 幅(mm):
    29
  • 高さ(mm):
    165
  • 長さ(mm):
    307
  • 取付穴数:
    6
  • 耐荷重(N):
    495/1本
  • 材質詳細:
    本体:ステンレス鋼(SUS304)、エンドキャップ:ポリアミド(PA)、バックプレート:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 2本使いでご使用ください。棚幅は1300mm以下にしてください。
  • 指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
  • 取付時にはロングドライバーをご使用ください。
  • 解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。
  • 耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。

型番

EB-303-DA 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類棚受棚受種類折りたたみ棚受
材質ステンレス仕上鏡面研磨
耐荷重(kgf)50/1本幅(mm)29
高さ(mm)165長さ(mm)307
取付穴数6耐荷重(N)495/1本
材質詳細本体:ステンレス鋼(SUS304)、エンドキャップ:ポリアミド(PA)、バックプレート:ABS樹脂 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB-303-DA

1個

13,704( 15,074円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます
・ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます
・開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい
・閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません
・EB-303型(ダンパーなし)(技術情報P.1534)と併用可能です
・ヒンジは不要です
【用途】
・一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど

(i)ご注意

  • 2本使いでご使用ください。棚幅は1300mm以下にしてください。
  • 指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
  • 取付時にはロングドライバーをご使用ください。
  • 解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。
  • 耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 EB-DA型 ダンパー内蔵の型番EB-303-DAのページです。
型番EB-303-DAに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 EB-DA型 ダンパー内蔵のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト