(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP 鋼製棚受 BTK-UB型 コンパクトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BTK-UB100B
LAMP 鋼製棚受 BTK-UB型 コンパクトタイプ タナウケ

通常単価(税別)
2,446円
税込単価
2,691円

【特長】・高さ寸法が棚受BTK型(メーカーカタログのP.1532)の半分以下で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。現品にてご確認ください。
 
カタログを表示

BTK-UB100B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕上
耐荷重(kgf)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
取付穴数
寸法 d(mm)
耐荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTK-UB100B

粉体焼付塗装
ブラック
12/1本
18
99.5
199
5
4
117.6/1本

1個

2,446( 2,691円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ寸法が棚受BTK型(メーカーカタログのP.1532)の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です
・天板下のスペースをすっきりと有効活用できます
・深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です
・石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです
・コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます

(i)ご注意

  • 棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。現品にてご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 鋼製棚受 BTK-UB型 コンパクトタイプの型番BTK-UB100Bのページです。
型番BTK-UB100Bに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 鋼製棚受 BTK-UB型 コンパクトタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BTK-UB100UM
BTK-UB100W
BTK-UB120B
BTK-UB120UM
BTK-UB120W
BTK-UB160B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上 耐荷重
(kgf)

(mm)
高さ
(mm)
長さ
(mm)
取付穴数 寸法 d
(mm)
耐荷重
(N)

2,446円

( 2,691円 )
1個 -

4日目

焼付塗装アンバー12/1本1899.519954117.6/1本

2,446円

( 2,691円 )
1個 -

4日目

粉体焼付塗装ホワイト12/1本1899.519954117.6/1本

3,391円

( 3,730円 )
1個 -

4日目

粉体焼付塗装ブラック20/1本20119.5238.564196/1本

3,391円

( 3,730円 )
1個 -

4日目

焼付塗装アンバー20/1本20119.5238.564196/1本

3,391円

( 3,730円 )
1個 -

4日目

粉体焼付塗装ホワイト20/1本20119.5238.564196/1本

5,911円

( 6,502円 )
1個 -

4日目

粉体焼付塗装ブラック25/1本2315931865245/1本

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました