(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮棚受 388型 黒アルマイト処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮棚受 388型 黒アルマイト処理

通常価格(税別)
8,486円 ~ 12,042円
税込価格
9,335円 ~ 13,246円

【特長】・使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます・アル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    棚受
  • 棚受種類:
    折りたたみ棚受
  • 材質:
    アルミ
  • 仕上:
    黒アルマイト処理
  • 適応板厚(mm):
    15~35
  • 材質詳細:
    アルミニウム合金

(i)ご注意

  • 伸縮操作は常に棚板を持ちながら行ってください。棚板を持たずに棚受単体だけを操作、操作しにくい用途・場所での使用、本品への負荷、およびレバーのロック部分を持ちながらの操作は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
  • ロックまたは解除する場合、棚板をフラットな位置から少し上に持ち上げるための遊びが必要です。(メーカーカタログのP.1536【操作方法】(1)参照)
  • 標準板厚15~35mm用です。
  • 耐荷重は【取付位置】矢印の荷重位置で力を加えた場合を表します。蝶番、木ねじ、取付部の強度などにより変化することがあります。耐荷重に耐えられる強度を持った蝶番や壁面に取り付けてください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
耐荷重(kgf)
耐荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25/1本
250/1本

1個

8,486( 9,335円 )

4日目

31/1本
309/1本

1個

9,663( 10,629円 )

4日目

33/1本
330/1本

1個

11,087( 12,196円 )

4日目

36/1本
360/1本

1個

12,042( 13,246円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます
・アルミニウム合金製のため軽量です
・388-D型(ダンパー内蔵)(技術情報P.O5参照)と併用可能です

(i)ご注意

  • 伸縮操作は常に棚板を持ちながら行ってください。棚板を持たずに棚受単体だけを操作、操作しにくい用途・場所での使用、本品への負荷、およびレバーのロック部分を持ちながらの操作は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
  • ロックまたは解除する場合、棚板をフラットな位置から少し上に持ち上げるための遊びが必要です。(メーカーカタログのP.1536【操作方法】(1)参照)
  • 標準板厚15~35mm用です。
  • 耐荷重は【取付位置】矢印の荷重位置で力を加えた場合を表します。蝶番、木ねじ、取付部の強度などにより変化することがあります。耐荷重に耐えられる強度を持った蝶番や壁面に取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮棚受 388型 黒アルマイト処理のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました