(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパゲッティチューブ

スパゲッティチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,450円 ~ 2,310円
税込価格
1,595円 ~ 2,541円

【特長】・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています・半導...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フッ素樹脂管
  • 全長(m):
    10
  • 適用流体:
    ほとんどの酸・アルカリ
  • 仕様:
    アメリカンワイヤーゲージ仕様

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
使用温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.67
1.07
1.8
5
-50~260

1個

2,310( 2,541円 )

1日目

1.56
0.96
2.0
5
-50~260

1個

2,110( 2,321円 )

1日目

1.06
0.56
2.9
4
-40~260

1個

1,530( 1,683円 )

1日目

  • 注文停止中
0.92
0.46
3.3
2
-40~260

1個

1,450( 1,595円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています
・半導体製造装置に
・酸・アルカリなどの薬品移送に
・自動車部品に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパゲッティチューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました