(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポストスタンド

ポストスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,571円
税込単価
1,728円

【特長】・ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます・低...

詳細情報を確認する

  • 主要材質:
    ステンレス
  • 高さ(mm):
    40
  • 適合ネジサイズ:
    M4

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

PST-40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PST-40

1個

1,571( 1,728円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます
・低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

PST-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポストスタンドの型番PST-40のページです。
型番PST-40に関する仕様情報を記載しております。

ポストスタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポストシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました