(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MB-PH
マグネットベース MBシリーズ マグネットベース M4ヨウ 490N(ヤク50kgf)

マグネットベース MBシリーズ MB-PH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,500円 ~ 10,500円
税込価格
8,250円 ~ 11,550円

【特長】・光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置...

詳細情報を確認する

型番

MB-PH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合ネジサイズ
吸着力(N(kgf))
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MB-PH

M4
490(約50)
2.5

1個

10,500( 11,550円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置・固定するための製品です
・レバーのON・OFFの切換えで容易に脱着できます
・タップ穴に関係なく、任意の位置に固定することが可能です
・上面中心のM16P1のタップ穴(但し、MB-S40とMB-L40はM6)を使用し、ロッドスタンド・ポール等を固定します
・MB-PGは、ON・OFFの切換えレバーの反対側面も着磁固定できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース MBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学実験用マグネットベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました