(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE-AF型スパッタチューブ BK(黒)6mm/20m

TE-AF型スパッタチューブ BK(黒)6mm/20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,940円
税込価格
4,334円

【特長】・難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです...

詳細情報を確認する

型番

TE6AFBK20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TE6AFBK20

1個

3,940( 4,334円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです
・柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます
・優れた外径精度、心円度を持っております
・サイズ、カラーバリーエーションが豊富です
・1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です
・溶接環境用エア配管、工業用水配管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE-AF型スパッタチューブ BK(黒)6mm/20mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました