(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CTPカバーチューブ 6mm/20m巻 黒 (型番リスト)

CTPカバーチューブ 6mm/20m巻 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,534円
税込価格
8,287円

【特長】・タッチチューブに難燃性ゴムを被覆した耐スパッタ防止チューブです・柔軟...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    クロロプレンゴム
  • 色:
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    -5::60
  • 使用流体:
    圧縮空気
  • 使用圧力範囲(空気時)(MPa):
    -0.1::0.8
  • 外径(φ):
    8
  • 内径(φ):
    4
  • カットサービス対応:
    なし
  • 外径【区分】:
    ~8
  • 内径【区分】:
    ~4
  • 長さ(型番末尾数字)(m):
    20

型番

CTP6BK20M 解除

  • CADデータ未対応

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CTP6BK20M

1個

7,534( 8,287円 )

-

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチチューブに難燃性ゴムを被覆した耐スパッタ防止チューブです
・柔軟性優れています
・溶接環境エア配管用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CTPカバーチューブ 6mm/20m巻 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト