(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAR用上面スペーサー

TAR用上面スペーサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・ラックピニオンステージ専用の取付穴変換スペーサーです

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ベースプレート
  • サイズ(mm):
    60×34
  • 厚さ(t)(mm):
    7
  • 主要材質:
    アルミ
  • 表面処理:
    黒アルマイト

型番

SP-109-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類ベースプレートサイズ(mm)60×34
厚さ(t)(mm)7主要材質アルミ
表面処理黒アルマイト - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-109-1

1個

1,500( 1,650円 )

19日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラックピニオンステージ専用の取付穴変換スペーサーです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAR用上面スペーサーの型番SP-109-1のページです。
型番SP-109-1に関する仕様情報を記載しております。

TAR用上面スペーサーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト