(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSP-4010A
高さ調整スペーサー(40mm用) タカサチョウセイスペーサー

高さ調整スペーサー(40mm用) MSP-4010A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,500円 ~ 2,251円
税込価格
1,650円 ~ 2,476円

【特長】・ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ベースプレート
  • サイズ(mm):
    40×40
  • 主要材質:
    アルミ
  • 表面処理:
    黒アルマイト

型番

MSP-4010A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
厚さ(t)(mm)
荷姿サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MSP-4010A

10
70×70×20

1個

1,500( 1,650円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです
・予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します
・1mmのスペーサーをランナップがあるため、任意の高さに設定することが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高さ調整スペーサー(40mm用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました