(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SP-129
変換スペーサー SPシリーズ ヘンカンスペーサー

変換スペーサー SPシリーズ SP-129

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,251円
税込単価
2,476円

【特長】<SP-113N>・40ステージにM16ネジのポール(PO)をたてるこ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SP-129 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SP-129 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
サイズ(mm)
厚さ(t)(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-129

60×60
7
θ軸粗微動ステージ用

1個

2,251( 2,476円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<SP-113N>
・40ステージにM16ネジのポール(PO)をたてることができるスペーサーです
・傾斜ステージ(AIS-40B)やサンプルホルダー(SHA-40)、偏光子ホルダー(MPH-B)を40ステージに取り付ける場合にも使えます
<SP-129>
・θ軸粗微動ステージ用の取付穴変換スペーサーです
<SP-130>
・マグネットベース(MB-CB-PB)専用の取付穴変換スペーサーです
<SP-131>
・ラックピニオンステージ専用の取付穴変換スペーサーです
<SP-132/SP-133>
・ステージ用の取付穴変換スペーサーです
<SP-135>
・X軸ブロックステージ(TASB-15○)やX軸ネジ送りステージ(TAS-15○)の超小型ステージを25ステージに取り付けるためのスペーサーです
・超小型ゴニオステージ(GOH-15)や傾斜ステージ(AIS-25B)、サンプルホルダー(SHA-25)、偏光子ホルダー(MPH-B)も取り付けられます
<SP-301>
・X軸ロングスチールステージ(TSD-40801S)を60ステージや40ステージに取り付けるためのスペーサーです
・Φ60回転ステージ(KSP-606、KSPT-606)やΦ40回転ステージ(KSP-406、KSPT-406)にも固定できます
・TSD-40801シリーズのXY組付け用にも使用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SP-129で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変換スペーサー SPシリーズの型番SP-129のページです。
型番SP-129に関する仕様情報を記載しております。

変換スペーサー SPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SP-113N
SP-130
SP-131
SP-132
SP-135
SP-301
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
厚さ(t)
(mm)
仕様

1,500円

( 1,650円 )
1個 -

17日目

40×407-

2,251円

( 2,476円 )
1個 -

9日目

60×607マグネットベース(MB-CB-PB)専用

2,251円

( 2,476円 )
1個 -

15日目

60×607ラックピニオンステージ専用

2,251円

( 2,476円 )
1個 -

15日目

60×607ステージ用(六角穴付ボルト:M3×6)

1,500円

( 1,650円 )
1個 -

15日目

25×255-

3,000円

( 3,300円 )
1個 -

15日目

80×607-

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました