(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSP-6010A
高さ調整スペーサー(60mm用) タカサチョウセイスペーサー

高さ調整スペーサー(60mm用) MSP-6010A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,251円
税込単価
2,476円

【特長】・ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□60mmスペーサ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ベースプレート
  • サイズ(mm):
    60×60
  • 主要材質:
    アルミ
  • 表面処理:
    黒アルマイト

型番

MSP-6010A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MSP-6010A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
厚さ(t)(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSP-6010A

10
取付面パターン:P.C.D.50M4/□32M3

1個

2,251( 2,476円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□60mmスペーサーです
・予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します
・1mmのスペーサーをランナップがあるため、任意の高さに設定することが可能です

MSP-6010Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高さ調整スペーサー(60mm用)の型番MSP-6010Aのページです。
型番MSP-6010Aに関する仕様情報を記載しております。

高さ調整スペーサー(60mm用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSP-6002
MSP-6010B
MSP-6015A
MSP-6015B
MSP-6025A
MSP-6025B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ(t)
(mm)
仕様

2,251円

( 2,476円 )
1個 -

26日目

2-

2,251円

( 2,476円 )
1個 -

15日目

10取付面パターン:□50M4

2,251円

( 2,476円 )
1個 -

15日目

15取付面パターン:P.C.D.50M4/□32M3

2,251円

( 2,476円 )
1個 -

15日目

15取付面パターン:□50M4

2,251円

( 2,476円 )
1個 -

19日目

25取付面パターン:P.C.D.50M4/□32M3

2,251円

( 2,476円 )
1個 -

19日目

25取付面パターン:□50M4

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました