(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベースプレート

ベースプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,000円
税込価格
3,300円

【特長】・防振台や光学実験台などへ各ユニットを取り付けることができます・上面中...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ベースプレート
  • 厚さ(t)(mm):
    7
  • 仕様:
    M6用
  • 主要材質:
    アルミ
  • 表面処理:
    黒アルマイト

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

BSP-70120 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

BSP-70120

120×70

1個

3,000( 3,300円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防振台や光学実験台などへ各ユニットを取り付けることができます
・上面中心はM16P1のタップ穴で、ロッドスタンド・ポール等を固定します
・他の上面タップ穴で、ステージや各機器を固定します
・機器を上面にネジ止め固定後、M6ボルトを用いてキリカキの長穴で調整しながら、任意の位置で固定します
・キリカキの長穴部分は、インチサイズのタップにも使用できます
・既存のタップ穴位置以外で固定する場合、ベースクランパー(BSC-60)を使用すると便利です

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベースプレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました