(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型ブラケット LBR

L型ブラケット LBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,251円 ~ 3,371円
税込価格
2,476円 ~ 3,708円

【特長】・Z軸・XZ軸・XYZ軸ステージの垂直タイプのステージ面に取り付け、L...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ブラケット
  • 主要材質:
    アルミ
  • 表面処理:
    黒アルマイト

(i)ご注意

  • ご検討の際は、寸法などをご確認ください。
  • 設置する条件などによってはステージの移動量が確保できない場合や物理的に干渉する場合もあります。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
サイズ(mm)
厚さ(t)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
35×25×35
5

1個

2,251( 2,476円 )

-

  • 注文停止中
56×40×53.5
5

1個

2,251( 2,476円 )

-

  • 注文停止中
84×60×75
8

1個

3,000( 3,300円 )

-

  • 注文停止中
84×60×85
8

1個

3,371( 3,708円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Z軸・XZ軸・XYZ軸ステージの垂直タイプのステージ面に取り付け、L型ブラケットの上面に他のアクセサリーを取り付けます

(i)ご注意

  • ご検討の際は、寸法などをご確認ください。
  • 設置する条件などによってはステージの移動量が確保できない場合や物理的に干渉する場合もあります。

あと2項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型ブラケット LBRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト