(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変換ベースプレート

変換ベースプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,000円 ~ 7,500円
税込価格
6,600円 ~ 8,250円

【特長】・X軸ロングアルミクロスローラステージ(TAM-10201SDM、TA...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ベースプレート
  • 厚さ(t)(mm):
    10
  • 主要材質:
    アルミ
  • 表面処理:
    黒アルマイト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
100×160

1個

6,000( 6,600円 )

-

200×100

1個

7,500( 8,250円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・X軸ロングアルミクロスローラステージ(TAM-10201SDM、TAMC-10201)/X軸ロングステージ(TSD-10161、TSD-60121、TSD-60161SDM、TAM-10161、TAM-60161SDM、etc.)をブレッドボード(OBC-M6)や光学定盤(HOA、etc.)に固定するベースプレートです
・XY組付け用にも使用できます
・□100ステージ(TSD-100、TAM-100、etc.)やベースプレート(OBC-M4)などにも固定できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変換ベースプレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました