(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK ミニクオーターターン 220-90型

DIRAK ミニクオーターターン 220-90型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
515円
税込単価
567円

【特長】・小型で90°回転、左右勝手兼用です・別売のインサート、回転カムなどと...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

220-9001 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ハンドル形状
種類
鍵形状
特殊付加機能
材質
仕様
材質(詳細)
仕上
適応板厚(mm)
種類(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

220-9001

ロックハンドル
本体
ラッチ式
なし(通常)
亜鉛
ノーマルナット付
亜鉛合金
クロムめっき
-
5以下
ハウジング

1個

515( 567円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で90°回転、左右勝手兼用です
・別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します
・取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です
・別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65(メーカーカタログのP.1567)に適応できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

220-9001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ミニクオーターターン 220-90型の型番220-9001のページです。
型番220-9001に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK ミニクオーターターン 220-90型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
220-0601
220-9102
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ハンドル形状 種類 鍵形状 特殊付加機能 材質 仕様 材質(詳細) 仕上 適応板厚
(mm)
種類(詳細)

100円

( 110円 )
1個 -

4日目

-関連部品----ニトリルゴム(NBR)-ブラック-内部Oリング

507円

( 558円 )
1個 -

4日目

-関連部品---スクエアー(四角形)6mm亜鉛合金クロムめっき--インサート

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました