(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CP-1S-2
サニタリー管用 安全・安心パンチフィルター パンチフィルター

サニタリー管用 安全・安心パンチフィルター CP-1S-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

【特長】・取付が簡単。コンタミの除去に最適・ステンレス製(SUS316L)。安...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS316L

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ビトイーンパッキンが必要。

型番

CP-1S-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CP-1S-2 の仕様・寸法情報

商品情報

型式一覧

①:パンチフィルター
②:サイズ(Aサイズ/Sサイズ)
③:メッシュサイズ

外形図

規格表

単位:mm
サイズ/寸法D1D2
1S2923
1.5S
4035.7
2S5347.8
2.5S6759.5
3S8072.3
4S10697.6
4.5S118110
5S142133
6S170160

型番リスト

型番
サイズ
メッシュサイズ
外径寸法D1(mm)
外径寸法D2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-1S-2

1S
Φ2
29
23

1個

6,000( 6,600円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付が簡単。コンタミの除去に最適
・ステンレス製(SUS316L)。安心安全が求められる食品・飲料・乳業・調味料・種類・化粧品業界にも採用実績多数

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ビトイーンパッキンが必要。

CP-1S-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サニタリー管用 安全・安心パンチフィルターの型番CP-1S-2のページです。
型番CP-1S-2に関する仕様情報を記載しております。

サニタリー管用 安全・安心パンチフィルターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CP-1.5S-4
CP-1.5S-5
CP-1.5S-6
CP-1S-3
CP-1S-4
CP-1S-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ メッシュサイズ 外径寸法D1
(mm)
外径寸法D2
(mm)

6,000円

( 6,600円 )
1個 あり

6日目

1.5SΦ44035.7

6,000円

( 6,600円 )
1個 あり

6日目

1.5SΦ54035.7

6,000円

( 6,600円 )
1個 あり

6日目

1.5SΦ64035.7

6,000円

( 6,600円 )
1個 あり

6日目

1SΦ32923

6,000円

( 6,600円 )
1個 あり

6日目

1SΦ42923

6,000円

( 6,600円 )
1個 あり

6日目

1SΦ52923

サニタリー配管周辺部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました