(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK ラウンドロッド用ブッシュ 203-0605-3

DIRAK ラウンドロッド用ブッシュ 203-0605-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
191円
税込単価
210円

ラウンドロッド(メーカーカタログのP.887)用のガイドブッシュです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    樹脂
  • 色:
    ブラック
  • 種類詳細:
    ラウンドロッド用ブッシュ
  • 材料詳細:
    ポリアミド(PA)
  • 適応板厚(mm):
    2.5以下

型番

203-0605-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

203-0605-3

1個

191( 210円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラウンドロッド(メーカーカタログのP.887)用のガイドブッシュです。

203-0605-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ラウンドロッド用ブッシュ 203-0605-3の型番203-0605-3のページです。
型番203-0605-3に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK ラウンドロッド用ブッシュ 203-0605-3のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
ガイドブッシュ
評価 4.0満足度:4.02023/06/30
ロッドのガイドブッシュとして使用しました。
簡単に設置できるので良いです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました