(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK ラウンドロッド 201-01型

DIRAK ラウンドロッド 201-01型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
856円
税込単価
942円

【特長】・DIRAKラウンドロッド201-01型【材質】・銅【仕上】・光沢クロ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ロッド棒
  • 材質:
    スチール
  • 材料詳細:
  • 仕上/色:
    光沢クロメート処理
  • ロッド長さL(mm):
    400

型番

201-0102 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

201-0102

1個

856( 942円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIRAKラウンドロッド201-01型
【材質】
・銅
【仕上】
・光沢クロメート処理

201-0102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ラウンドロッド 201-01型の型番201-0102のページです。
型番201-0102に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK ラウンドロッド 201-01型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました