(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:201-9002
DIRAK ローラー付ラウンドロッド 201-90型 コンプレッション機能付 ラッチハンドル 201-90

DIRAK ローラー付ラウンドロッド 201-90型 コンプレッション機能付 201-9002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,237円
税込単価
1,361円

【特長】・ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します・別売のラウンドロッド...

詳細情報を確認する

型番

201-9002 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

201-9002 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
材質
仕様
種類詳細
材料詳細
仕上/色
ロッド長さL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

201-9002

ロッド棒
スチール
アダプター仕様
-
ロッド/軸:鋼、ローラー:ポリアミド(PA)
ロッド/軸:光沢クロメート処理、ローラー:ブラック
600

1個

1,237( 1,361円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します
・別売のラウンドロッド用アダプターを使用して、ロッドラッチ(メーカーカタログのP.876、880、882)、カムアダプター(メーカーカタログのP.911)に対応するアダプター仕様があります

201-9002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ローラー付ラウンドロッド 201-90型 コンプレッション機能付の型番201-9002のページです。
型番201-9002に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK ローラー付ラウンドロッド 201-90型 コンプレッション機能付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
200-9601
201-9001
201-9003
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 材質 仕様 種類詳細 材料詳細 仕上/色 ロッド長さL
(mm)

576円

( 634円 )
1個 -

4日目

その他亜鉛ねじ止めラウンドロッド用アダプター亜鉛合金クロメート処理-

1,157円

( 1,273円 )
1個 -

4日目

ロッド棒スチールアダプター仕様-ロッド/軸:鋼、ローラー:ポリアミド(PA)ロッド/軸:光沢クロメート処理、ローラー:ブラック400

1,445円

( 1,590円 )
1個 -

4日目

ロッド棒スチールアダプター仕様-ロッド/軸:鋼、ローラー:ポリアミド(PA)ロッド/軸:光沢クロメート処理、ローラー:ブラック800

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました