(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発泡ゴムタイヤ付キャスター

発泡ゴムタイヤ付キャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,554円
税込単価
21,509円

【特長】・緩衝が空気入タイヤの空気圧3.5f/cmと同じで、ノーパンクタイヤ仕...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 取付高さ 範囲:
    250.1~
  • 取付高さ(mm):
    308
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • 車輪外径 D(φ):
    251
  • 車輪材質:
    ゴム
  • ストッパ:
    回転ストッパ付
  • 車輪特性:
    耐磨耗性
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    125
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    125
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 用途:
    物流、台車
  • 荷重区分:
    中荷重
  • タイヤ巾 または車輪巾または取付巾(mm):
    69
  • 取付座寸法A または 取付座A(mm):
    160
  • 取付座寸法B または 取付座B(mm):
    160
  • 偏芯 Eまたは偏心E(mm):
    66
  • 許容荷重(kg):
    110

型番

HALJB3.00-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HALJB3.00-4

1個

19,554( 21,509円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩衝が空気入タイヤの空気圧3.5f/cmと同じで、ノーパンクタイヤ仕様です
・ストッパー付です

HALJB3.00-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡ゴムタイヤ付キャスターの型番HALJB3.00-4のページです。
型番HALJB3.00-4に関する仕様情報を記載しております。

発泡ゴムタイヤ付キャスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました