(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ミニスライドレール SCR3

LAMP ミニスライドレール SCR3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,398円 ~ 2,097円
税込価格
1,538円 ~ 2,307円

【特長】・ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • レール長さ(範囲)(mm):
    ~150
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 高さ(mm):
    9.7
  • 幅(mm):
    15.5
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー/リテーナー:ステンレス鋼(SUS304)、スチールボール:鋼(SUJ)
  • レール表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取り扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。
  • 各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
仕様
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
151~350
Aタイプ(通し穴)
177
150
118

1個

1,946( 2,141円 )

3日目

151~350
Bタイプ(ねじ穴)
177
150
118

1個

2,097( 2,307円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです
・高さ寸法が9.7mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます
・同サイズのガイドもあります(メーカーカタログのP.733)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取り扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。
  • 各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ミニスライドレール SCR3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました