(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCRW2-15-100A
LAMP ミニスライドレール SCRW2 ステー

LAMP ミニスライドレール SCRW2 SCRW2-15-100A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,088円
税込単価
1,197円

【特長】・高さ寸法が5.2mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざま...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • ストローク(範囲)(mm):
    ~150
  • レール長さ(範囲)(mm):
    ~150
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 高さ(mm):
    5.2
  • 幅(mm):
    15.5
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー/リテーナー:ステンレス鋼(SUS304)、スチールボール:鋼(SUJ)
  • レール表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • 各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。

SCRW2-15-100A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCRW2-15-100A

68.5
100
157

1個

1,088( 1,197円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ寸法が5.2mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます
・同サイズのガイドもあります(メーカーカタログのP.733)

(i)ご注意

  • 各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。

Loading...

SCRW2-15-100Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ミニスライドレール SCRW2の型番SCRW2-15-100Aのページです。
型番SCRW2-15-100Aに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ミニスライドレール SCRW2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCRW2-15-150A
SCRW2-15-80A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

1,197円

( 1,317円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

94.5150177

1,150円

( 1,265円 )
1個 -

4日目

48.580137

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました