(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SG-ASN28-0610
ROLLON BY TIMKEN 重量用スライドレール SG-ASN型 ジュウリョウヨウスライドレール

ROLLON BY TIMKEN 重量用スライドレール SG-ASN型 SG-ASN28-0610

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
61,460円
税込単価
67,606円

レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/リテーナー/インナ-メンバー:クロメート処理
  • レール表面処理:
    クロメート処理

(i)ご注意

  • 重量用スライドレール技術情報(メーカーカタログのP.D5~D6)を必ずご覧ください。
  • レールの脱着はできません。
  • エンドストップねじに強い衝撃を加えないでください。完全に閉じたときおよび伸ばしたときに強い衝撃が加わる場合は、別途ストッパーを設けてください。
  • 全ての固定穴を使用するため、エンドストップねじを取り外し固定後、エンドストップねじを再度取り付けてください。

SG-ASN28-0610 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-ASN28-0610

151~350
551~750
13
28
316
610

1個

61,460( 67,606円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。

(i)ご注意

  • 重量用スライドレール技術情報(メーカーカタログのP.D5~D6)を必ずご覧ください。
  • レールの脱着はできません。
  • エンドストップねじに強い衝撃を加えないでください。完全に閉じたときおよび伸ばしたときに強い衝撃が加わる場合は、別途ストッパーを設けてください。
  • 全ての固定穴を使用するため、エンドストップねじを取り外し固定後、エンドストップねじを再度取り付けてください。

SG-ASN28-0610で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ROLLON BY TIMKEN 重量用スライドレール SG-ASN型の型番SG-ASN28-0610のページです。
型番SG-ASN28-0610に関する仕様情報を記載しております。

ROLLON BY TIMKEN 重量用スライドレール SG-ASN型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SG-ASN28-0370
SG-ASN28-0450
SG-ASN28-0530
SG-ASN28-0690
SG-ASN28-0770
SG-ASN28-0850
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
高さ
(mm)

(mm)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)

45,268円

( 49,795円 )
1個 -

4日目

151~350351~5501328190370

50,556円

( 55,612円 )
1個 -

62日目

151~350351~5501328232450

54,844円

( 60,328円 )
1個 -

4日目

151~350351~5501328274530

67,514円

( 74,265円 )
1個 -

4日目

351~550551~7501328358690

73,324円

( 80,656円 )
1個 -

4日目

351~550751~9501328400770

79,305円

( 87,236円 )
1個 -

4日目

351~550751~9501328433850

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました