(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SG-TLQ28P-0450
ROLLON BY TIMKEN 重量用ローラースライドレール SG-TLQ型 ジュウリョウヨウローラスライドレール

ROLLON BY TIMKEN 重量用ローラースライドレール SG-TLQ型 SG-TLQ28P-0450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
184,983円
税込単価
203,481円

【特長】・ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです・レールは剛...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 重量用スライドレール技術情報(メーカーカタログのP.D5~D6)を必ずご覧ください。
  • レールの脱着はできません。
  • キャリッジは絶対にレールから取り外さないで下さい。取り外すと、正常に機能しなくなる場合があります。
  • エンドストッパーに強い衝撃を加えないでください。完全に閉じたときおよび伸ばしたときに強い衝撃が加わる場合は、別途ストッパーを設けてください。
  • キャリッジの方向確認マークを正しい向きにして取り付けてください。向きが違う場合、耐荷重が著しく低下します。

SG-TLQ28P-0450 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
高さ(mm)
幅(mm)
基本定格荷重 動定格(N)
レール表面処理
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-TLQ28P-0450

351~550
351~550
801~1,000
36.6
28
1794
-
クロメート処理
450
450
882

1個

184,983( 203,481円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです
・レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします
・レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています
・大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです
・垂直方向の移動にも使用できます

(i)ご注意

  • 重量用スライドレール技術情報(メーカーカタログのP.D5~D6)を必ずご覧ください。
  • レールの脱着はできません。
  • キャリッジは絶対にレールから取り外さないで下さい。取り外すと、正常に機能しなくなる場合があります。
  • エンドストッパーに強い衝撃を加えないでください。完全に閉じたときおよび伸ばしたときに強い衝撃が加わる場合は、別途ストッパーを設けてください。
  • キャリッジの方向確認マークを正しい向きにして取り付けてください。向きが違う場合、耐荷重が著しく低下します。

Loading...

SG-TLQ28P-0450で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ROLLON BY TIMKEN 重量用ローラースライドレール SG-TLQ型の型番SG-TLQ28P-0450のページです。
型番SG-TLQ28P-0450に関する仕様情報を記載しております。

ROLLON BY TIMKEN 重量用ローラースライドレール SG-TLQ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SG-TLQ18PF-0610
SG-TLQ18PF-0690
SG-TLQ18PF-0770
SG-TLQ28P-0530
SG-TLQ28P-0610
SG-TLQ28P-0690
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)
高さ
(mm)

(mm)
基本定格荷重 動定格
(N)
レール表面処理 ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

164,320円

( 180,752円 )
1個 -

4日目

551~750551~750601~80029.4181878レール/キャリッジ:ブラック窒化処理610610687

174,318円

( 191,750円 )
1個 -

4日目

551~750551~750601~80029.4181959レール/キャリッジ:ブラック窒化処理690690618

182,584円

( 200,842円 )
1個 -

4日目

751~950751~950401~60029.4182021レール/キャリッジ:ブラック窒化処理770770563

197,238円

( 216,962円 )
1個 -

4日目

351~550351~5501,001~2,00036.6282693-クロメート処理5305301536

206,988円

( 227,687円 )
1個 -

4日目

551~750551~7502,001~4,00036.6282799-クロメート処理6106102146

217,751円

( 239,526円 )
1個 -

4日目

551~750551~7501,001~2,00036.6283030-クロメート処理6906901940

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました