(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SG-TLR18P-0450L
ROLLON BY TIMKEN 重量用ローラースライドレール SG-TLR型 18P ジュウリョウヨウローラスライドレール

ROLLON BY TIMKEN 重量用ローラースライドレール SG-TLR型 18P SG-TLR18P-0450L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
137,545円
税込単価
151,300円

【特長】・ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです・レールは剛...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    15.2
  • 幅(mm):
    52
  • 勝手:
    左用
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/中間ブラケット/ローラー/インナーメンバー:鋼、エンドストッパー:ポリエステル系エラストマー
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/インナ-メンバー:窒化処理、中間ブラケット:塗装/ブラック
  • 自己補正機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    18
  • レール表面処理:
    窒化処理

(i)ご注意

  • 重量用スライドレール技術情報(メーカーカタログのP.D5、D6)を必ずご覧ください。
  • レールの脱着はできません。
  • エンドストッパーに強い衝撃を加えないでください。完全に閉じたときおよび伸ばしたときに強い衝撃が加わる場合は、別途ストッパーを設けてください。
  • 下側のレールを可動側として使用してください。上側のレールを可動側とした場合、耐荷重が著しく低下します。

SG-TLR18P-0450L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
基本定格荷重 動定格(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-TLR18P-0450L

351~550
351~550
1,001~2,000
2291
450
450
1111

1個

137,545( 151,300円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです
・レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします
・レールは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています
・大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです
・垂直方向の移動にも使用できます

(i)ご注意

  • 重量用スライドレール技術情報(メーカーカタログのP.D5、D6)を必ずご覧ください。
  • レールの脱着はできません。
  • エンドストッパーに強い衝撃を加えないでください。完全に閉じたときおよび伸ばしたときに強い衝撃が加わる場合は、別途ストッパーを設けてください。
  • 下側のレールを可動側として使用してください。上側のレールを可動側とした場合、耐荷重が著しく低下します。

Loading...

SG-TLR18P-0450Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ROLLON BY TIMKEN 重量用ローラースライドレール SG-TLR型 18Pの型番SG-TLR18P-0450Lのページです。
型番SG-TLR18P-0450Lに関する仕様情報を記載しております。

ROLLON BY TIMKEN 重量用ローラースライドレール SG-TLR型 18Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SG-TLR18P-0290L
SG-TLR18P-0370L
SG-TLR18P-0530L
SG-TLR18P-0610L
SG-TLR18P-0690L
SG-TLR18P-0770L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)
基本定格荷重 動定格
(N)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

114,949円

( 126,444円 )
1個 -

4日目

151~350151~350601~8001510290290732

123,846円

( 136,231円 )
1個 -

4日目

351~550351~550801~1,0002001370370970

149,267円

( 164,194円 )
1個 -

4日目

351~550351~5501,001~2,00024855305301205

160,093円

( 176,102円 )
1個 -

4日目

551~750551~7501,001~2,00026236106101272

172,715円

( 189,987円 )
1個 -

4日目

551~750551~7501,001~2,00027276906901322

182,335円

( 200,569円 )
1個 -

4日目

751~950751~9502,001~4,00028087707702808

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました