(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C3273-50SC
Accuride スライドレール C3273SC セルフクローズ機構付 スライドレール

Accuride スライドレール C3273SC セルフクローズ機構付 C3273-50SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,675円
税込単価
2,943円

【特長】・厚み12.7mmの鋼製スライドレールです・ボタン操作でインナーメンバ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 高さ(mm):
    12.7
  • 幅(mm):
    37.4
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:鋼(SPCC)、アウターリテーナー:ポリプロピレン(PP)、インナーリテーナー:鋼(SECC)、スチールボール:鋼
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:光沢クロメート処理(三価)
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理(三価)
  • 定格荷重(2本使用時)(N):
    147

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。

型番

C3273-50SC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

C3273-50SC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3273-50SC

351~550
351~550
505
500

1個

2,675( 2,943円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み12.7mmの鋼製スライドレールです
・ボタン操作でインナーメンバーを取り外せます
・レール全閉時に簡易的に保持します
【用途】
・医療用キャビネット、カートなど

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。

Loading...

C3273-50SCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C3273SC セルフクローズ機構付の型番C3273-50SCのページです。
型番C3273-50SCに関する仕様情報を記載しております。

Accuride スライドレール C3273SC セルフクローズ機構付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C3273-30SC
C3273-35SC
C3273-40SC
C3273-45SC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)

2,231円

( 2,454円 )
1個 -

4日目

151~350151~350290300

2,324円

( 2,556円 )
1個 -

4日目

351~550151~350355350

2,427円

( 2,670円 )
1個 -

4日目

351~550351~550405400

2,520円

( 2,772円 )
1個 -

4日目

351~550351~550455450

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました