(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SG-DSS28-0370
ROLLON BY TIMKEN重量用スライドレール SG-DSS型 ジュウリョウヨウスライドレール

ROLLON BY TIMKEN重量用スライドレール SG-DSS型 SG-DSS28-0370

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
131,353円
税込単価
144,488円

レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 適応温度(℃):
    -20~110
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/リテーナー/インナ-メンバー:クロメート処理
  • レール表面処理:
    クロメート処理

(i)ご注意

  • 重量用スライドレール技術情報(メーカーカタログのP.D5~D6)を必ずご覧ください。
  • レールの脱着はできません。

SG-DSS28-0370 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-DSS28-0370

351~550
351~550
17
84
380
370

1個

131,353( 144,488円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。

(i)ご注意

  • 重量用スライドレール技術情報(メーカーカタログのP.D5~D6)を必ずご覧ください。
  • レールの脱着はできません。

Loading...

SG-DSS28-0370で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ROLLON BY TIMKEN重量用スライドレール SG-DSS型の型番SG-DSS28-0370のページです。
型番SG-DSS28-0370に関する仕様情報を記載しております。

ROLLON BY TIMKEN重量用スライドレール SG-DSS型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SG-DSS28-0290
SG-DSS28-0450
SG-DSS28-0530
SG-DSS28-0610
SG-DSS28-0690
SG-DSS28-0770
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
高さ
(mm)

(mm)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)

121,625円

( 133,788円 )
1個 -

4日目

151~350151~3501784296290

142,343円

( 156,577円 )
1個 -

4日目

351~550351~5501784464450

154,691円

( 170,160円 )
1個 -

4日目

351~550351~5501784548530

165,491円

( 182,040円 )
1個 -

4日目

551~750551~7501784630610

175,218円

( 192,740円 )
1個 -

4日目

551~750551~7501784714690

185,857円

( 204,443円 )
1個 -

6日目

751~950751~9501784798770

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました