(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RUN-BPS2-300-GR138
ボックス型レール RUN-BPS2 プッシュオープン&ソフトクロージング機構付【1~2個入り】 ボックスレール

ボックス型レール RUN-BPS2 プッシュオープン&ソフトクロージング機構付 RUN-BPS2-300-GR138

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,724円
税込単価
34,896円

【特長】・レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.522)を必ずご確認ください。
  • ソフトクロージング機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
  • 前板が大きすぎると誤作動をする恐れがあります。現物にてご確認ください。
  • 製品の特性上、通常の引き出しと比べて閉じる際に若干の力が必要です。
  • 本品は1セット(2本)単位での販売です。ご注文数「1」で1セット。

RUN-BPS2-300-GR138 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
用途
スライド方式
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
高さ(mm)
幅(mm)
種類詳細
パネル側板高さ(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RUN-BPS2-300-GR138

直線引き出し用
2段引
151~350
151~350
201~400
94.5
150
金属製サイドパネル(側板):グレー
-
138
270
302
392

1パック

2個入り

31,724( 34,896円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです
・スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません
・プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします
・閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります
・切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます
・引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます
・レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます
【用途】
・ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.522)を必ずご確認ください。
  • ソフトクロージング機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
  • 前板が大きすぎると誤作動をする恐れがあります。現物にてご確認ください。
  • 製品の特性上、通常の引き出しと比べて閉じる際に若干の力が必要です。
  • 本品は1セット(2本)単位での販売です。ご注文数「1」で1セット。

Loading...

RUN-BPS2-300-GR138で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックス型レール RUN-BPS2 プッシュオープン&ソフトクロージング機構付の型番RUN-BPS2-300-GR138のページです。
型番RUN-BPS2-300-GR138に関する仕様情報を記載しております。

ボックス型レール RUN-BPS2 プッシュオープン&ソフトクロージング機構付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RUN-BPS2-1N86-GM10E1AZ0S
RUN-BPS2-300-GR97
RUN-BPS2-300-WT138
RUN-BPS2-300-WT97
RUN-BPS2-350-GR138
RUN-BPS2-350-GR185
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途 スライド方式 ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)
高さ
(mm)

(mm)
種類詳細 パネル側板高さ
(mm)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

912円

( 1,003円 )
1個 -

4日目

関連部品-------シンクロバー----

28,517円

( 31,369円 )

2個入り

1パック -

4日目

直線引き出し用2段引151~350151~350201~40094.5109金属製サイドパネル(側板):グレー-97270302392

31,724円

( 34,896円 )

2個入り

1パック -

4日目

直線引き出し用2段引151~350151~350201~40094.5150金属製サイドパネル(側板):ホワイト-138270302392

28,517円

( 31,369円 )

2個入り

1パック -

4日目

直線引き出し用2段引151~350151~350201~40094.5109金属製サイドパネル(側板):ホワイト-97270302392

31,724円

( 34,896円 )

2個入り

1パック -

4日目

直線引き出し用2段引151~350351~550201~40094.5150金属製サイドパネル(側板):グレー-138320352392

32,367円

( 35,604円 )

2個入り

1パック -

4日目

直線引き出し用2段引151~350351~550201~40094.5197金属製サイドパネル(側板):グレー-185320352392

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました