(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPGFS-B-T8
真空パッド スターターキット ロボット キュウチャクパッド

真空パッド スターターキット VPGFS-B-T8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
579円
税込単価
637円

【特長】・パーツケースにセットされた真空パッドとフレームを、簡単に組合せて吸着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら

型番

VPGFS-B-T8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VPGFS-B-T8 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
パット形状
本体種類
材質
ゴム系材質
真空取出口
ストローク(mm)
取付接続ねじ
パッドホルダ形状
真空取出口ねじ
真空取出口チューブ外径(φ)
種類詳細
仕様
真空取出口チューブ内径(mm)
適合フランジ取付プレート形式
パッド接続記号
ホルダ記号
接続方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPGFS-B-T8

その他
取付金具
-
-
-
-
-
固定式真空取出口:横スタンダードタイプ
-
-
-
-
-
-
T8
VPB
はめ込み

10個

579( 637円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーツケースにセットされた真空パッドとフレームを、簡単に組合せて吸着テスト可能
・スターターキットとロボットを繋ぐ『ロボットフランジ取付プレート』を各ロボットメーカーに合わせて用意
・セット以外の日本ピスコ社真空パッド、パッドホルダも取付可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら

Loading...

VPGFS-B-T8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド スターターキットの型番VPGFS-B-T8のページです。
型番VPGFS-B-T8に関する仕様情報を記載しております。

真空パッド スターターキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VPB-H3-3B-VPGFS
VPB-H3-3J-VPGFS
VPB-H3-4B-VPGFS
VPGFS-D-H3T8-10
VPGFS-D-H3T8-15
VPGFS-D-H3T8-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
パット形状 本体種類 材質 ゴム系材質 真空取出口 ストローク
(mm)
取付接続ねじ パッドホルダ形状 真空取出口ねじ 真空取出口チューブ外径
(φ)
種類詳細 仕様 真空取出口チューブ内径
(mm)
適合フランジ取付プレート形式 パッド接続記号 ホルダ記号 接続方法

1,235円

( 1,359円 )
10個 -

9日目

その他ホルダ単品--バーブ継手--固定式真空取出口:横スタンダードタイプ---ホルダジョイント付2-H3VPB差し込み

1,353円

( 1,488円 )
10個 -

9日目

その他ホルダ単品--ワンタッチ継手--固定式真空取出口:横スタンダードタイプ-3-ホルダジョイント付--H3VPB差し込み

1,235円

( 1,359円 )
10個 -

9日目

その他ホルダ単品--バーブ継手--固定式真空取出口:横スタンダードタイプ---ホルダジョイント付2.5-H3VPB差し込み

554円

( 609円 )
10個 -

9日目

その他取付金具---10-スプリング式真空取出口:横スタンダードタイプ------H3/T8VPDはめ込み/差し込み

594円

( 653円 )
10個 -

9日目

その他取付金具---15-スプリング式真空取出口:横スタンダードタイプ------H3/T8VPDはめ込み/差し込み

633円

( 696円 )
10個 -

9日目

その他取付金具---20-スプリング式真空取出口:横スタンダードタイプ------H3/T8VPDはめ込み/差し込み

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました