(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VYRE12-88
ロボットハンド用真空発生器 VYR ロボット キュウチャクパッド

ロボットハンド用真空発生器 VYR VYRE12-88

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53,421円
税込単価
58,763円

【特長】・軽量、コンパクトな設計・真空発生器と真空破壊機能を一体化・吸着・破壊...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら

型番

VYRE12-88 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VYRE12-88 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
真空ポート接続口形状
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポート接続口形状
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
性能
ノズル径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VYRE12-88

ワンタッチ継手
φ8
ワンタッチ継手
φ8
低供給圧力高真空度形
1.2mm

1個

53,421( 58,763円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、コンパクトな設計
・真空発生器と真空破壊機能を一体化
・吸着・破壊サイクルの高速化を実現
・最大4口の真空ポート(ノズル径:0.7mmタイプ)
・2口の真空ポートを確保(ノズル径:1.0mm&1.2mmタイプ)
・真空破壊エア用タンク内蔵
・真空破壊エアリザーブタンク容量増設可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら

VYRE12-88で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボットハンド用真空発生器 VYRの型番VYRE12-88のページです。
型番VYRE12-88に関する仕様情報を記載しております。

ロボットハンド用真空発生器 VYRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VYRE12-68
VYRE12-68L
VYRE12-6L6
VYRE12-8L8L
VYRH07-44
VYRH07-4L4L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
真空ポート接続口形状 真空ポートワンタッチ継手サイズ エア供給ポート接続口形状 エア供給ポートワンタッチ継手サイズ 性能 ノズル径

53,421円

( 58,763円 )
1個 -

19日目

ワンタッチ継手φ6ワンタッチ継手φ8低供給圧力高真空度形1.2mm

53,421円

( 58,763円 )
1個 -

19日目

ワンタッチ継手φ6ワンタッチ継手エルボφ8低供給圧力高真空度形1.2mm

53,421円

( 58,763円 )
1個 -

19日目

ワンタッチ継手エルボφ6ワンタッチ継手φ6低供給圧力高真空度形1.2mm

53,421円

( 58,763円 )
1個 -

19日目

ワンタッチ継手エルボφ8ワンタッチ継手エルボφ8低供給圧力高真空度形1.2mm

51,164円

( 56,280円 )
1個 -

19日目

ワンタッチ継手φ4ワンタッチ継手φ4高真空度形0.7mm

51,164円

( 56,280円 )
1個 -

19日目

ワンタッチ継手エルボφ4ワンタッチ継手エルボφ4高真空度形0.7mm

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました