(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平面ハンドル(インジケーター付)

平面ハンドル(インジケーター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,466円
税込単価
3,813円

【特長】・傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です・ワ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-491-4-1

1個

3,466( 3,813円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です
・ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
【用途】
・キュービクル・配電盤・制御盤

A-491-4-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面ハンドル(インジケーター付)の型番A-491-4-1のページです。
型番A-491-4-1に関する仕様情報を記載しております。

平面ハンドル(インジケーター付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました