(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オペレーターキースイッチ

オペレーターキースイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,183円
税込単価
6,801円

【特長】・マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    複数マイクロスイッチ付
  • 本体材質:
    黄銅
  • 本体材質詳細:
    快削黄銅棒(C3604BD)
  • 本体表面仕上:
    クロムめっき(MBCr)
  • キー材質:
    黄銅板(C3713P)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MBNi)
  • マイクロスイッチの数(個):
    2
  • 鍵の種類:
    No.0102

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-102-2

1個

6,183( 6,801円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します
・特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です
・コンパクトでスペースをとりません
・取付けが容易です
【用途】
・各種コンピュータ・警報装置・在庫管理機器

S-102-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オペレーターキースイッチの型番S-102-2のページです。
型番S-102-2に関する仕様情報を記載しております。

オペレーターキースイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました