(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBL-RA554M-700
CHAMBRELAN スライドレール CBL-RA554 ロングオーバータイプ スライドレール

CHAMBRELAN スライドレール CBL-RA554 ロングオーバータイプ CBL-RA554M-700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
82,111円
税込単価
90,322円

【特長】・鋼製の4段引き重量用スライドレールです・4段引きのため、オーバートラ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    4段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    25
  • 幅(mm):
    68
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/中間メンバーA/中間メンバーB/インナーメンバー/リテーナー/ボール/エンドストッパーA:鋼、エンドストッパーB:ポリウレタン(PUR)/ネオジム磁石
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/中間メンバーA/中間メンバーB/インナーメンバー/リテーナー/エンドストッパーA:ホワイトクロメート処理(三価)
  • レール表面処理:
    ホワイトクロメート処理

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。
  • レールの脱着はできません。
  • 筐体(キャビネット側)とレールを取り付ける際には、確実に締付けができるよう筐体側のネジ穴部に面取りを行ってください。
  • グリスの色違いによる性能上の影響はありません。

型番

CBL-RA554M-700 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CBL-RA554M-700 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBL-RA554M-700

1,201~
551~750
601~800
1070
700
637

1個

82,111( 90,322円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼製の4段引き重量用スライドレールです
・4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです
・ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。
  • レールの脱着はできません。
  • 筐体(キャビネット側)とレールを取り付ける際には、確実に締付けができるよう筐体側のネジ穴部に面取りを行ってください。
  • グリスの色違いによる性能上の影響はありません。

CBL-RA554M-700で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CHAMBRELAN スライドレール CBL-RA554 ロングオーバータイプの型番CBL-RA554M-700のページです。
型番CBL-RA554M-700に関する仕様情報を記載しております。

CHAMBRELAN スライドレール CBL-RA554 ロングオーバータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CBL-RA554M-400
CBL-RA554M-450
CBL-RA554M-500
CBL-RA554M-550
CBL-RA554M-750
CBL-RA554M-800
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

59,791円

( 65,770円 )
1個 -

5日目

551~750351~550801~1,000630400932

61,625円

( 67,788円 )
1個 -

4日目

551~750351~550801~1,000700450883

65,352円

( 71,887円 )
1個 -

4日目

751~950351~550801~1,000770500834

69,991円

( 76,990円 )
1個 -

4日目

751~950351~550601~800840550785

87,004円

( 95,704円 )
1個 -

4日目

1,201~551~750401~6001140750588

89,676円

( 98,644円 )
1個 -

4日目

1,201~751~950401~6001230800539

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました