(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C301-12TW
Accuride スライドレール C301TW 両トラベル仕様 スライドレール

Accuride スライドレール C301TW 両トラベル仕様 C301-12TW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,815円
税込単価
4,197円

【特長】・高さが20.7mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです・中間メン...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    20.7
  • 幅(mm):
    42
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー/中間メンバー:鋼(SPCC)、リテーナー:鋼(SECC)、スチールボール:鋼(SWCH)
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー/中間メンバー:光沢クロメート処理(三価)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理(三価)

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。

C301-12TW の仕様・寸法情報

商品情報


 
 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C301-12TW

151~350
151~350
601~800
319
304.8
785

1個

3,815( 4,197円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが20.7mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです
・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません
・オプション品のJC-30TW(メーカーカタログのP.585)を併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます
【用途】
・搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。

カタログ

 

Loading...

C301-12TWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C301TW 両トラベル仕様の型番C301-12TWのページです。
型番C301-12TWに関する仕様情報を記載しております。

Accuride スライドレール C301TW 両トラベル仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C301-10TW
C301-14TW
C301-16TW
C301-18TW
C301-20TW
C301-22TW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

3,706円

( 4,077円 )
1個 -

4日目

151~350151~350601~800268254735

3,962円

( 4,358円 )
1個 -

4日目

351~550351~550601~800370355.6755

4,121円

( 4,533円 )
1個 -

4日目

351~550351~550601~800420406.4716

4,240円

( 4,664円 )
1個 -

4日目

351~550351~550601~800471457.2667

4,376円

( 4,814円 )
1個 -

4日目

351~550351~550601~800522508637

4,494円

( 4,943円 )
1個 -

4日目

551~750551~750401~600573558.8579

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました