(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C301-14CL
Accuride スライドレール C301CL クローズロックタイプ スライドレール

Accuride スライドレール C301CL クローズロックタイプ C301-14CL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,546円
税込単価
3,901円

【特長】・高さが19.1mmの鋼製スライドレールです・全閉時にロックします・ロ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    35.3
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:鋼(SPCC)、ロック解除レバー:ポリアセタール(POM)、スチールボール:鋼(SWCH)
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:光沢クロメート処理(三価)、ロック解除レバー:ナチュラル
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理(三価)

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。
  • 取り付ける際は、レバー操作のできるスペースを確保してください。

C301-14CL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C301-14CL

351~550
351~550
601~800
371.2
355.6
680

1個

3,546( 3,901円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが19.1mmの鋼製スライドレールです
・全閉時にロックします
・ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます
・補強板が入っており、高耐荷重です
【用途】
・ショーケース、配膳車

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。
  • 取り付ける際は、レバー操作のできるスペースを確保してください。

Loading...

C301-14CLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C301CL クローズロックタイプの型番C301-14CLのページです。
型番C301-14CLに関する仕様情報を記載しております。

Accuride スライドレール C301CL クローズロックタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C301-12CL
C301-16CL
C301-18CL
C301-20CL
C301-22CL
C301-24CL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

3,399円

( 3,739円 )
1個 -

4日目

151~350151~350601~800320.4304.8707

3,663円

( 4,029円 )
1個 -

4日目

351~550351~550601~800422406.4644

3,753円

( 4,128円 )
1個 -

4日目

351~550351~550401~600472.8457.2600

3,914円

( 4,305円 )
1個 -

4日目

351~550351~550401~600523.6508573

4,033円

( 4,436円 )
1個 -

4日目

551~750551~750401~600574.4558.8521

4,121円

( 4,533円 )
1個 -

4日目

551~750551~750401~600625.2609.6459

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました