(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2739-20CL
Accuride スライドレール C2739CL クローズロックタイプ スライドレール

Accuride スライドレール C2739CL クローズロックタイプ C2739-20CL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,714円
税込単価
2,985円

【特長】・高さが19.3mmの鋼製スライドレールです・全閉時にロックします・ロ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    201~400
  • 高さ(mm):
    19.3
  • 幅(mm):
    27
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:鋼(SPCC)、ロック解除レバー:ポリアセタール(POM)、スチールボール:鋼(SWCH)
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:光沢クロメート処理(三価)、ロック解除レバー:ナチュラル
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理(三価)

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。
  • 取り付ける際は、レバー操作のできるスペースを確保してください。

C2739-20CL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2739-20CL

151~350
151~350
207
200
255

1個

2,714( 2,985円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが19.3mmの鋼製スライドレールです
・全閉時にロックします
・ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます
【用途】
・ショーケース、配膳車

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。
  • 取り付ける際は、レバー操作のできるスペースを確保してください。

Loading...

C2739-20CLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C2739CL クローズロックタイプの型番C2739-20CLのページです。
型番C2739-20CLに関する仕様情報を記載しております。

Accuride スライドレール C2739CL クローズロックタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C2739-25CL
C2739-30CL
C2739-35CL
C2739-40CL
C2739-45CL
C2739-50CL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

2,921円

( 3,213円 )
1個 -

4日目

151~350151~350256250284

3,130円

( 3,443円 )
1個 -

4日目

151~350151~350305300314

3,408円

( 3,749円 )
1個 -

4日目

351~550151~350355350304

3,617円

( 3,979円 )
1個 -

4日目

351~550351~550404400284

3,824円

( 4,206円 )
1個 -

4日目

351~550351~550453450265

4,079円

( 4,487円 )
1個 -

4日目

351~550351~550502500245

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました