(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2731-40SC
Accuride スライドレール C2731SC セルフクローズ機構付 スライドレール

Accuride スライドレール C2731SC セルフクローズ機構付 C2731-40SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,706円
税込単価
4,077円

【特長】・高さが19.1mmの鋼製スライドレールです・レール全閉時に簡易的に保...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    201~400
  • 高さ(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    27
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:鋼(SPCC)、リテーナー:鋼(SECC)、スチールボール:鋼(SWCH)
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:光沢クロメート処理(三価)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理(三価)
  • 定格荷重(2本使用時)(N):
    245

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。

C2731-40SC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2731-40SC

351~550
351~550
426
400

1個

3,706( 4,077円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが19.1mmの鋼製スライドレールです
・レール全閉時に簡易的に保持します
【用途】
・医療用キャビネット、カートなど

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。

Loading...

C2731-40SCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C2731SC セルフクローズ機構付の型番C2731-40SCのページです。
型番C2731-40SCに関する仕様情報を記載しております。

Accuride スライドレール C2731SC セルフクローズ機構付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C2731-25SC
C2731-30SC
C2731-35SC
C2731-45SC
C2731-50SC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)

3,030円

( 3,333円 )
1個 -

4日目

151~350151~350278250

3,237円

( 3,561円 )
1個 -

4日目

151~350151~350327300

3,498円

( 3,848円 )
1個 -

4日目

351~550151~350376350

3,944円

( 4,338円 )
1個 -

4日目

351~550351~550475450

4,150円

( 4,565円 )
1個 -

4日目

351~550351~550524500

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました