(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2731-30DIO
Accuride スライドレール C2731DIO ディテントイン・アウト機構付 スライドレール

Accuride スライドレール C2731DIO ディテントイン・アウト機構付 C2731-30DIO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,030円
税込単価
3,333円

【特長】・高さが19.1mmの鋼製スライドレールです・レール全開・全閉時、簡易...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    201~400
  • 高さ(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    27
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:鋼(SPCC)、リテーナー:鋼(SECC)、スチールボール:鋼(SWCH)
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:光沢クロメート処理(三価)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理(三価)

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。

C2731-30DIO の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2731-30DIO

151~350
151~350
324
300
353

1個

3,030( 3,333円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが19.1mmの鋼製スライドレールです
・レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)
・不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。

Loading...

C2731-30DIOで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C2731DIO ディテントイン・アウト機構付の型番C2731-30DIOのページです。
型番C2731-30DIOに関する仕様情報を記載しております。

Accuride スライドレール C2731DIO ディテントイン・アウト機構付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C2731-20DIO
C2731-25DIO
C2731-35DIO
C2731-40DIO
C2731-45DIO
C2731-50DIO
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

2,624円

( 2,886円 )
1個 -

4日目

151~350151~350226200373

2,831円

( 3,114円 )
1個 -

4日目

151~350151~350275250363

3,237円

( 3,561円 )
1個 -

4日目

351~550151~350374350333

3,489円

( 3,838円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550351~550423400314

3,706円

( 4,077円 )
1個 -

4日目

351~550351~550472450294

3,944円

( 4,338円 )
1個 -

4日目

351~550351~550521500275

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました